Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para rolamentos Y pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e esferas
  • pela gaiola
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora do intervalo permitido, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.

Anéis de rolamento e esferas

Os rolamentos Y são submetidos a um tratamento térmico especial. Os anéis e esferas dos rolamentos são estabilizados ao calor de pelo menos 150 °C (300 °F).

Gaiolas

Para saber os limites de temperatura das gaiolas de PA66, consulte Materiais da gaiola.

Vedações

A faixa de temperaturas operacionais permitidas para vedações de NBR é de –40 a 100 °C (–40 a 210 °F). Temperaturas de até 120 °C são toleradas por períodos curtos.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas nos rolamentos Y são indicados na tabela 1. Os limites de temperatura de outras graxas SKF são fornecidos em Graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo