Projeto básico

A SKF fornece buchas de fixação métricas com furo métrico ou em polegadas e buchas de fixação em polegadas. As buchas têm uma fenda e são fornecidas completas, com uma porca de fixação e dispositivo de trava. Os tamanhos menores usam uma porca e uma arruela de trava (fig. 1). Os tamanhos maiores usam uma porca e uma presilha (fig. 2) ou chapa de fixação (fig. 3).
As buchas métricas com diâmetro do furo ≤ 180 mm (tamanho ≤ 40) são feitas de fosfato. As buchas métricas maiores e todas as buchas em polegadas são revestidas com um inibidor de ferrugem sem solvente.
As buchas de fixação listadas neste catálogo representam a linha básica SKF, e são apenas parte da linha completa. Para tamanhos maiores (com diâmetro do furo ≤ 1.060 mm) e variantes não listadas nas tabelas de produtos, entre em contato com a SKF.
SKF logo