Sistema de designação

As designações dos acessórios de rolamentos SKF seguem um sistema que consiste em tipo de produto e designações de tamanho com ou sem sufixo:
Basic bearing designation system
Um exemplo e as opções aplicáveis para buchas de fixação são indicados abaixo.

Exemplo

H 312 EondeH =
312 =
E =

Opções aplicáveis para buchas de fixação

Test Designation 2
Product types
HBucha de fixação, dimensões de acordo com a norma ISO, projeto básico
HABucha de fixação, dimensões de acordo com a norma ISO, exceto pelo furo, em 1/16 in
HEBucha de fixação, dimensões de acordo com a norma ISO, exceto pelo furo, em 1/4 in
HS
Bucha de fixação, dimensões de acordo com a norma ISO, exceto pelo furo, em 1/8 in
OH
Bucha de fixação, dimensões de acordo com a norma ISO, preparada para injeção de óleo
OSNP
Bucha de fixação, dimensões de acordo com a norma ANSI, preparada para injeção de óleo, com uma chapa de fixação
OSNW
Bucha de fixação, dimensões de acordo com a norma ANSI, preparada para injeção de óleo, com uma arruela de trava
SNP
Bucha de fixação, dimensões de acordo com a norma ANSI, com uma chapa de fixação
SNW
Bucha de fixação, dimensões de acordo com a norma ANSI, com uma arruela de trava
KH 
Bucha sem rosca, projeto básico
KOH 
Bucha sem rosca, preparada para injeção de óleo

Test Designation 2
Size identification

Indicado na tabela de produtos de:

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
BPara buchas de fixação para injeção de óleo: Um ou dois dutos de entrada de óleo na extremidade oposta à seção roscada
BPara buchas de fixação para eixos em polegadas: Rosca Whitworth
DBucha dividida em duas metades
EBucha de fixação sem rasgo de chaveta, com uma porca de fixação KMFE ou bucha de fixação padrão com uma porca de fixação HME
EHBucha de fixação sem rasgo de chaveta, com KMFE... Porca de fixação H
ELBucha de fixação sem rasgo de chaveta, com KMFE... Porca de fixação L
GDiâmetro da rosca alterado de acordo com a norma ISO revisada
HUm duto de entrada de óleo na extremidade roscada
HBUm ou dois dutos de entrada de óleo na extremidade roscada
LBucha de fixação com uma porca de fixação com menor altura transversal
TLMesmo que L, mas com posições de rasgo de chave para uma presilha
SKF logo