Buchas de fixação

As buchas de fixação são os componentes mais utilizados para fixar rolamentos com furo cônico em um assento cilíndrico, pois podem ser usadas em: Elas são fáceis de instalar e não exigem fixação adicional no eixo:
  • Quando são utilizadas em eixos lisos, o rolamento pode ser fixado em qualquer posição no eixo.
  • Quando são utilizadas em eixos escalonados junto com um anel espaçador em forma de L, os rolamentos podem ser posicionados axialmente com precisão, facilitando a montagem e a desmontagem do rolamento.

Bucha de fixação - Seletor de ferramentas e acessórios

SKF logo