Especificações do produto

Metric seriesInch series
Dimension standardsISO 2982-1, exceto pelo diâmetro
do furo das buchas para os eixos em polegadas
Norma ANSI/ABMA 8.2
TolerancesDiâmetro do furo: JS9
Largura: h15
External taper
1:12 como padrão
1:30 como padrão nas séries de dimensões 40 e 41
Thread
Bore diameter < 200 mm (size ≤ 40):
rosca métrica de acordo com a norma ISO 965-3, correspondendo à porca de fixação SKF incluída
Bore diameter ≥ 200 mm (size ≥ 44):
rosca trapezoidal métrica de acordo com a norma ISO 2903, correspondendo à porca de fixação SKF incluída
Bore diameter ≤ 12 in. (size ≤ 64):
Unified Special Form ANSI/ASME B1.1
Bore diameter ≥ 12 7/16 in. (size ≥ 68):
classe de rosca ACME 3G
Shaft tolerances
h9
Desvio radial total: IT5/2 – ISO 1101
As buchas de fixação se ajustam ao diâmetro do eixo, de modo que podem ser permitidas tolerâncias de diâmetro maiores em comparação ao assento de um rolamento com furo cilíndrico. No entanto, as tolerâncias geométricas devem ser mantidas dentro de limites estreitos, pois afetam diretamente a posição e a vibração do eixo.
SKF logo