Variantes de rolamentos de rolos toroidais CARB

Os conjuntos de buchas de fixação modificados com sufixos de designação E, L e TL costumam estar disponíveis para rolamentos CARB para evitar que o dispositivo de trava interfira na gaiola:
  • Buchas com um sufixo de designação E (fig. 1 e fig. 2)
    • A porca de fixação padrão KM e a arruela de trava MB são substituídas por uma porca de fixação KMFE.
    • A porca de fixação padrão HM 30 ou HM 31 é substituída por uma porca de fixação HME.
  • Buchas com sufixo de designação L (fig. 3)
    A porca de fixação padrão KM e a arruela de trava MB são substituídas por uma porca de fixação KML e arruela de trava MBL porque ambas possuem uma altura transversal menor.
  • Buchas com sufixo de designação TL (fig. 4)
    A porca de fixação padrão HM ... T e a arruela de trava MB são substituídas por uma porca de fixação HM 30 e uma presilha MS 30 porque elas ambas possuem uma altura transversal menor.
Ao usar rolamentos CARB, verifique se há espaço suficiente em ambos os lados do rolamento para suportar deslocamento axial.
SKF logo