Variantes para injeção de óleo

As buchas de fixação com dutos de entrada de óleo e canais de distribuição estão disponíveis para permitir o uso do método de injeção de óleo para montagem e desmontagem de rolamentos (séries OH, OSNW e OSNP, fig. 1, fig. 2, fig. 3 e fig. 4).
Os detalhes da rosca para os dutos de entrada de óleo e as designações corretas da porca hidráulica apropriada estão indicados nas tabelas de produtos. Para obter informações sobre equipamentos de injeção de óleo, consulte o catálogo Produtos SKF para lubrificação e manutenção ou acesse Produtos de manutenção.
As buchas métricas com diâmetro do furo ≥ 200 mm (tamanho ≥ 44) são equipadas com os dutos e canais necessários como padrão. Para buchas métricas com diâmetro do furo ≤ 140 mm (tamanho ≥ 32) e buchas em polegadas com diâmetro do furo, ≥ 4/5/16 pol. (tamanho ≥ 26), esses recursos estão disponíveis sob encomenda.
A SKF produz buchas de injeção de óleo em quatro variantes que diferem no número e na disposição dos dutos de entrada de óleo e canais de distribuição:
  • sufixo de designação H (fig. 1)
    Essas são as buchas de fixação padrão SKF para injeção de óleo. Essas buchas possuem um duto de entrada de óleo na extremidade roscada da bucha e um canal de distribuição na superfície externa.
  • sem sufixo de designação (fig. 2)
    Essas buchas possuem um duto de entrada na extremidade oposta à seção roscada e um canal de distribuição na superfície externa.
  • sufixo de designação B (fig. 3)
    Essas buchas possuem um ou dois dutos de entrada de óleo na extremidade oposta à seção roscada e um canal de distribuição no furo e na superfície externa. As buchas métricas e em polegadas com um diâmetro do furo < 200 mm (tamanho ≤ 40) possuem um só duto de entrada. As buchas métricas maiores possuem dois. As buchas em polegadas maiores são feitas sob medida e podem ser fornecidas com um ou dois dutos de entrada sob solicitação. Quando as buchas possuem dois dutos de entrada, cada duto alimenta um dos canais de distribuição. Uma seta na face lateral da bucha, ao lado da entrada do duto, indica qual canal o duto alimenta.
  • sufixo de designação HB (fig. 4)
    Essas buchas possuem um ou dois dutos de entrada de óleo na extremidade roscada da bucha e um canal de distribuição no furo e na superfície externa. As buchas métricas e em polegadas com um diâmetro do furo < 200 mm (tamanho ≤ 40) possuem um só duto de entrada. As buchas métricas maiores possuem dois. As buchas em polegadas maiores são feitas sob medida e podem ser fornecidas com um ou dois dutos de entrada sob solicitação. Quando as buchas possuem dois dutos de entrada, cada duto alimenta um dos canais de distribuição. Uma seta na face lateral da bucha, ao lado da entrada do duto, indica qual canal o duto alimenta.
SKF logo