Variantes para rolamentos vedados

Conjuntos de buchas de fixação modificados com sufixos de designação E, EL, EH, L e TL costumam estar disponíveis para rolamentos autocompensadores de rolos vedados e rolamentos autocompensadores de esferas vedados para evitar que o dispositivo de trava interfira na vedação (fig. 1, fig. 2,fig. 3 e fig. 4 para sufixos de designação E, L e TL).
Os conjuntos de buchas de fixação com sufixo de designação EL ou EH usam uma porca de fixação KMFE ... L, que tem um diâmetro de encosto menor do que a porca de fixação KMFE padrão (fig. 5), ou uma porca de fixação KMFE ... H (fig. 6), que possui um diâmetro de encosto maior do que a porca de fixação padrão KMFE.
SKF logo