Acessórios de rolamentos

Para complementar seus rolamentos, a SKF fornece uma grande variedade de acessórios para rolamentos, como buchas de fixação, buchas de desmontagem e porcas de fixação.

As vedações e as caixas de mancal são abordadas em suas próprias seções. Os acessórios nesta seção incluem as buchas e as porcas de fixação, utilizadas para fixar e travar os rolamentos na posição em um eixo.

Você pode encontrar os produtos de que precisa por:
  • designação ou dimensões: Insira os detalhes no Product search widget à direita.
  • tipo: Selecione na lista de tabelas de produtos.

Buchas

As buchas de fixação e de desmontagem são usadas para fixar rolamentos com furo cônico em eixos planos ou escalonados. Elas facilitam a montagem e desmontagem do rolamento e, em muitos casos, simplificam o projeto de arranjo de rolamentos.

Bucha de fixação - Seletor de ferramentas e acessórios

Porcas de fixação

As porcas de fixação são usadas para fixar rolamentos e outros componentes em um eixo ou bucha de fixação e facilitam a montagem e a desmontagem. A SKF fornece uma grande variedade de porcas de fixação. As porcas de fixação SKF são fáceis de instalar, não danificam o eixo e fornecem uma fixação eficaz.
SKF logo