Modelos para injeção de óleo

Buchas de fixação métricas

Para que o método de injeção de óleo possa facilitar a montagem e a desmontagem, as buchas de fixação métricas da SKF com diâmetro de furo de 140 mm até 200 mm podem ser fornecidas, sob encomenda, já preparadas para injeção de óleo (< href="tcm:12-4699" class="figure" xlink:title="2300f05.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig. 1</ >). Esse recurso é padrão para buchas métricas com diâmetro de furo de 200 mm ou mais. Essas buchas de fixação possuem um duto de óleo no lado roscado e uma canal de distribuição de óleo na superfície externa. Se o óleo for injetado através desse duto e desse canal, um filme de óleo será formado entre as superfícies conjugadas do rolamento e da bucha e a força necessária para montar o rolamento será consideravelmente reduzida. Detalhes da rosca para conexão do terminal de suprimento de óleo ao duto, bem como as porcas hidráulicas apropriadas, podem ser encontrados nas tabelas de produtos.
Além dessas buchas padrão com designação OH .. H e mostradas nas tabelas de produtos, a SKF produz buchas de três outros modelos que diferem no número e na disposição dos dutos e canais de distribuição de óleo, conforme descrito abaixo.
  • Modelo OH (< href="tcm:12-4700" class="figure" xlink:title="2300f06.gif" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig. 2</ >)
    O duto de suprimento de óleo encontra-se no lado oposto à seção roscada e há um canal de distribuição na superfície externa.
  • Modelo OH .. B (< href="tcm:12-4701" class="figure" xlink:title="2300f07.gif" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig. 3</ >)
    O duto (ou dutos) de suprimento de óleo encontra-se no lado oposto à seção roscada e existem canais de distribuição no furo, bem como na superfície externa. Buchas até o tamanho 40 (inclusive) possuem um único duto de suprimento e as buchas maiores possuem dois.
  • Modelo OH .. HB (< href="tcm:12-4702" class="figure" xlink:title="2300f08.gif" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig. 4</ >)
    Essas buchas possuem um duto (ou dutos) de suprimento de óleo no lado roscado da bucha e canais de distribuição no furo, bem como na superfície externa. Buchas até o tamanho 40 (inclusive) possuem um único duto de suprimento e as buchas maiores possuem dois.

Buchas de fixação com dimensões em polegadas

Dutos e ranhuras de injeção de óleo são opcionais para buchas com dimensão de furo de 7<<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>7/<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>8 polegadas e superior. Essas buchas não são mostradas neste catálogo. Consulte a SKF para obter mais informações.

Equipamento para injeção de óleo

O equipamento necessário para o método de injeção de óleo também é fornecido pela SKF (< href="tcm:12-5685" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="mahydrax.jpg">>fig. 5</ >). Isso inclui bombas apropriadas para fornecer óleo a porcas hidráulicas (< href="tcm:12-3603" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0010f12a.gif">>fig. 6</ >) usadas para auxiliar na montagem de rolamentos com furo cônico ou para o método de injeção de óleo (< href="tcm:12-4703" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="2300f09.gif">>fig. 7</ > e < href="tcm:12-4704" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="2300f10.gif">>fig. 8</ >), bem como para desmontagem utilizando o método de injeção de óleo. Informações mais detalhadas em relação aos procedimentos de montagem e desmontagem podem ser encontradas no catálogo on-line <<a href="http://www.mapro.skf.com" class="external" target="_blank" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>Produtos para manutenção e lubrificação.
SKF logo