Tolerâncias do eixo

Como próprio nome indica, as buchas de fixação adaptam-se ao diâmetro do eixo, de modo que podem ser permitidas tolerâncias de diâmetro maiores que para o assento de um rolamento com furo cilíndrico. No entanto, as tolerâncias de forma devem ser mantidas dentro de limites estreitos, uma vez que a precisão da forma afeta diretamente a precisão de giro do rolamento. Geralmente, os eixos devem ser de uma tolerância h9, mas a cilindricidade deve ser IT5/2, de acordo com a norma ISO 1101:2004.
SKF logo