Rosca

As buchas de fixação métricas da SKF, até o tamanho 40, possuem roscas métricas com tolerâncias 6g, de acordo com a norma ISO 965-3:1998. Buchas de fixação maiores possuem roscas trapezoidais métricas com tolerâncias 7e, de acordo com a norma ISO 2903:1993.
As buchas de fixação da SKF com dimensões em polegadas até o tamanho 64, inclusive (diâmetro de eixo de 12 polegadas), têm roscas Unified Special Form (baseado na antiga American National Form, modelo Classe 3). As buchas maiores têm Classe 3G Acme, roscas de uso geral.
SKF logo