Porcas de fixação

Porcas de fixação

As porcas de fixação são usadas para fixar rolamentos em um eixo. Além disso, elas podem ser utilizadas para montar rolamentos com furo cônico em assentos do eixo cônicos e buchas de fixação, bem como desmontar rolamentos das buchas de desmontagem.

Porcas de fixação
  • também são frequentemente utilizadas para fixar engrenagens, polias de correia e outros componentes da máquina
  • devem ser presas para evitar que se soltem acidentalmente por
    • um dispositivo de fixação que engata um rasgo de chaveta no eixo ou um rasgo de chave na bucha de fixação ou
    • um mecanismo de fixação integrado à porca
Ao selecionar ou substituir uma porca de fixação, há uma série de fatores que devem ser levados em consideração. Eles incluem, mas não se limitam a:
  • Espaço – axial e radial
  • Rotação do eixo – uma ou ambas as direções
  • Cargas axiais
  • Comportamento dinâmico da aplicação
  • Custos e parada de máquina para usinagem de rasgos de chaveta em eixos versus outros métodos de fixação
  • Frequência e facilidade de montagem e desmontagem
  • Precisão
Modelos e variantes

Porcas de fixação industriais SKF (tabela 1)

Porcas de fixação com fixação integral

  • Porcas de fixação métricas KMK com um dispositivo de fixação integral
  • Porcas de fixação métricas KMFE com um parafuso de trava
Porcas de fixação que exigem um rasgo de chaveta
  • Porcas de fixação métricas KM, KML, HM .. T retidas com uma arruela de trava
  • Porcas de fixação métricas HM(E) retidas com presilha
  • Porcas de fixação em polegadas N e AN retidas com arruelas de trava
  • Porcas de fixação em polegadas N retidas com chapa de fixação

Porcas de fixação de precisão SKF (tabela 2)

  • Porcas de fixação de precisão KMT e KMTA com pinos de trava
  • Porcas de fixação KMD de precisão com parafusos de fixação

As porcas de fixação com uma fixação integral reduzem o custo do eixo, uma vez que nenhum rasgo de chaveta é necessário. A instalação é mais rápida e mais fácil porque não são necessários dispositivos de fixação separados. Entretanto, o torque para soltar essas porcas de fixação exige mais atenção. Para obter informações sobre o torque para soltar, consulte as seções de especificações do produto para as várias séries de porca de fixação.

As porcas de fixação SKF oferecem diversas maneiras de prender a porca em um eixo. As porcas de fixação listadas aqui constituem a linha básica da SKF. As porcas de fixação com outros métodos de travamento podem ser fornecidas sob encomenda. Para obter mais informações, entre em contato com a SKF.

Bucha de fixação - Seletor de ferramentas e acessórios

SKF logo