Sistema de designação

As designações dos acessórios de rolamentos SKF seguem um sistema que consiste em tipo de produto, identificação de tamanho e, quando aplicável, sufixos.

Um exemplo e as opções aplicáveis para porcas de fixação com um dispositivo de trava integrado são indicados a seguir:

Basic bearing designation system

Exemplo

KMK 13
ondeKMK =
13 =

Opções aplicáveis de porcas de fixação com um dispositivo de trava integrado

Test Designation 2
Tipo de produto
KMK
Porca de fixação com um dispositivo de trava integrado

Test Designation 2
Identificação de tamanho

Indicado na tabela de produtos

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos (n.d.)
SKF logo