Porcas de fixação com dispositivo de trava integrado

As porcas de fixação da série KMK (fig. 1) possuem um inserto em aço roscado em seu furo que fixa a porca na sua posição no eixo ou na bucha de fixação. As roscas do inserto coincidem com as roscas da porca de fixação. O inserto atua como uma placa de pressão quando um pino roscado, que atravessa o corpo da porca de fixação, é apertado (fig. 2). As porcas de fixação KMK são indicadas para fixar rolamentos radiais em aplicações menos exigentes.
As porcas de fixação KMK não devem ser usadas em eixos ou buchas de fixação com rasgos de chaveta ou chave de fenda. Pode haver danos ao dispositivo de trava caso ele se alinhe a um rasgo de chaveta ou chave de fenda.
SKF logo