Instalação e remoção

As porcas de fixação da série KMK possuem ranhuras em toda a sua circunferência para suportar uma chave de gancho ou de impacto. As designações das chaves apropriadas são indicadas na tabela de produtos. Para obter mais informações sobre chaves, consulte o catálogo Produtos SKF para lubrificação e manutenção ou acesse Produtos para manutenção.
Essas porcas de fixação podem ser reutilizadas, desde que não sejam danificadas.
Uma chave sextavada é necessária para apertar os pinos roscados KMK. Os tamanhos apropriados estão listados na tabela de produtos. Os parafusos devem ser apertados com o torque indicado na tabela de produtos.
SKF logo