Especificações do produto

Padrões de dimensãoISO 2982-2:2013, exceto pela largura
Pino roscado: ISO 4026:2003, classe de material 45H
TolerânciasRosca métrica, 5H: ISO 965-3:1998
Roscas de eixo conjugadas
(recomendação)
6g: ISO 965-3:1998
Torque para soltar
As porcas de fixação KMK são mantidas na posição em um eixo (bucha) por atrito. A quantidade de atrito pode variar conforme a quantidade de torque aplicado aos pinos roscados durante a instalação, o acabamento superficial da rosca (bucha) do eixo, a quantidade de lubrificante na rosca, etc. As porcas de fixação devem ser instaladas corretamente e deve haver apenas uma quantidade limitada de lubrificante na rosca.

As porcas de fixação KMK fornecem trava suficiente para as aplicações de rolamentos pretendidas. O efeito máximo de trava é obtido quando a porca não é pressionada contra o componente fixado.

Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo