Sistema de designação

As designações dos acessórios de rolamentos SKF seguem um sistema que consiste em uma identificação de tipo de produto e tamanho com ou sem sufixo:

Um exemplo e as opções aplicáveis para as porcas de fixação com fixação integral são listados abaixo.
Basic bearing designation system
KMFE 5 L
ondeKMFE =
5 =
L =

KMK 13
ondeKMK =
13 =

Opções aplicáveis de porcas de fixação com parafusos de trava integrais

Test Designation 2
Tipo de produto
KMFE
Porca de fixação com um parafuso de trava integral, face de contato projetada para rolamentos de rolos toroidais CARB, rolamentos autocompensadores de rolos vedados e rolamentos autocompensadores de esferas vedados
KMK
Porca de fixação com um dispositivo de trava integrado

Test Designation 2
Identificação de tamanho
010 mm de diâmetro de rosca
1
12 mm de diâmetro de rosca
2
15 mm de diâmetro de rosca
3
17 mm de diâmetro de rosca
4 a
(x5) 20 mm de diâmetro de rosca
40
(x5) 200 mm de diâmetro de rosca

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos (aplicáveis somente a porcas de fixação KMFE)
HDiâmetro de contato maior
LDiâmetro de contato menor
SKF logo