Porcas de fixação com fixação integral

As porcas de fixação com uma fixação integral reduzem o custo do eixo, uma vez que nenhum rasgo de chaveta é necessário. A instalação é mais rápida e mais fácil porque não são necessários dispositivos de fixação separados.
Porcas de fixação KMD

Porcas de fixação KMK (fig. 1)

  • têm um inserto de aço roscado no furo que fixa a porca na posição no eixo ou na bucha de fixação
    • As roscas do inserto coincidem com as roscas da porca de fixação.
    • O inserto atua como uma placa de pressão quando um pino roscado, que atravessa o corpo da porca de fixação, é apertado (fig. 2).
  • são indicadas para fixar rolamentos radiais em aplicações menos exigentes

As porcas de fixação KMK não devem ser usadas em eixos ou buchas de fixação com rasgos de chaveta ou chave de fenda. Pode haver danos ao dispositivo de trava caso ele se alinhe a um rasgo de chaveta ou chave de fenda.

Porcas de fixação KMFE

Porcas de fixação KMFE (fig. 3)

  • são projetadas para fixar axialmente rolamentos de rolos toroidais CARB, rolamentos autocompensadores de rolos vedados e rolamentos autocompensadores de esferas vedados em um eixo
  • têm faces de contato adequadas para os rolamentos desejados
  • estão disponíveis para rosca M 20 x 1 a M 200 x 3 (tamanhos 4 a 40)

As porcas de fixação KMFE não devem ser usadas em eixos com um rasgo de chaveta. Elas só devem ser utilizadas com buchas de fixação especiais com um rasgo estreito. Haverá a probabilidade de avarias na porca se um dos pinos roscados se alinhar com um rasgo largo ou de chaveta. As porcas de fixação KMFE podem ser reutilizadas, desde que não estejam danificadas.

Características e benefícios

  • Desvio axial máximo da face de fixação até a rosca 0,020-0,030
  • O rasgo de chaveta não é necessário
  • Simples de instalar
  • Fixação simples e robusta
  • Reutilizável
  • A KMFE possui faces de contato adequadas para os rolamentos desejados
  • A KMFE é equipada com marcas visual para o uso dos ângulos de aperto

Princípio de fixação

As porcas de fixação KMFE (fig. 4) possuem um parafuso de fixação integral para fixar a porca na posição. Quando o parafuso é apertado, ele faz com que a rosca da porca seja deformada e pressionada contra a rosca do eixo ou da bucha. O atrito resultante é suficiente para travar a porca na posição.
SKF logo