Instalação e remoção

As porcas de fixação KMK e KMFE são fáceis de instalar. Cada porca é fornecida com quatro rasgos igualmente espaçados em torno da circunferência para acomodar uma chave de gancho. As designações das chaves apropriadas são indicadas na tabela de produtos. Para obter mais informações sobre a chave apropriada, consulte Ferramentas de montagem de rolamentos.

As porcas de fixação KMK e KMFE podem ser reutilizadas, desde que não estejam danificadas.

Montagem

Montagem de rolamentos em um assento cônico ou bucha de fixação especial (KMFE)

  1. Introduza o rolamento no assento cônico.
  2. Com a face de contato voltada para o rolamento, aparafuse a porca no eixo.
  3. Aperte a porca com uma chave de gancho ou de impacto até que a folga interna necessária no rolamento seja obtida.
  4. Aperte o parafuso de fixação com o torque indicado na tabela de produtos.

Fixação de rolamentos em um assento cilíndrico

  1. Com o rolamento na posição, aparafuse a porca de fixação no lugar.
  2. Aperte a porca contra o rolamento com uma chave de gancho, certificando-se de não apertá-la demais.
  3. Aperte o parafuso de fixação com o torque indicado na tabela de produtos.
Desmontagem
  1. Para remover a porca de fixação, afrouxe o pino roscado. Mesmo quando o pino roscado é removido, a porca de fixação gerará um torque limitado.
  2. Para soltar completamente o sistema de fixação e facilitar a reutilização da porca, bata de leve nas áreas próximas ao pino roscado com um martelo e uma barra macia. Não danifique os furos roscados do pino.
  3. Desaparafuse a porca de fixação usando a chave de gancho.
SKF logo