Especificações do produto

Padrões de dimensãoRosca métrica: ISO 2982-2, exceto para a largura das porcas de fixação KMK

Pinos roscados:

  • KMK → ISO 4026, classe de material 45H
  • KMFE → ISO 4028, classe de material 45H
Diâmetro externo e rasgos da porca de fixação para montagem de acordo com a norma DIN 981
TolerânciasRosca métrica, 5H: ISO 965-3
Roscas de eixo conjugadas
(recomendação)
Rosca métrica, 6g: ISO 965-3
Torque para soltar
As porcas de fixação KMK e KMFE são presas no eixo (bucha) por atrito. O atrito e, portanto, o torque de desaperto, varia como resultado da precisão do torque de aperto do parafuso de fixação, do acabamento superficial da rosca do eixo (bucha), da quantidade de lubrificante na rosca, etc. As porcas de fixação devem ser montadas corretamente nas roscas secas ou apenas com uma quantidade mínima de lubrificante.

As porcas KMK e KMFE fornecem fixação suficiente para as aplicações de rolamentos pretendidas.
SKF logo