Porcas de fixação com arruela de trava ou presilha

As porcas de fixação SKF com uma arruela de trava ou presilha possuem quatro (< href="tcm:12-4708" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="2300f16.gif">>fig. 1</ >) ou oito (< href="tcm:12-4709" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="2300f17.gif">>fig. 2</ >) rasgos igualmente espaçados, respectivamente, ao redor do diâmetro externo para receber uma chave de gancho ou de impacto. As designações das chaves apropriadas são dadas nas tabelas de produtos.
A porca e o dispositivo de trava devem ser adquiridos separadamente. A arruela de trava ou presilha apropriada é mostrada nas tabelas de produtos.

Porcas de fixação KM(L) com arruela de trava

As porcas de fixação das séries KM e KML estão disponíveis para roscas métricas ISO de até 200 mm (inclusive) e são travadas com uma arruela MB(L) (< href="tcm:12-4121" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="065_0301.jpg">>fig. 3</ >) ou um modelo MB .. A mais resistente.
As porcas de fixação KML têm a mesma rosca e largura das porcas KM correspondentes com o mesmo código de tamanho, mas diâmetro externo menor.

Porcas de fixação HM(E) com presilha

As porcas de fixação das séries HM(E) 30 e HM 31 com roscas trapezoidais métricas são travadas por uma presilha MS que consiste na presilha, um parafuso de cabeça sextavada de acordo com a norma EN ISO 4017:2000 e uma arruela de trava de acordo com a norma DIN 128 (< href="tcm:12-3910" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="045_0301.jpg">>fig. 4</ >).
Para facilitar o manuseio, as porcas de fixação do tamanho HM 3168 resp. HM 3088 e acima têm um furo roscado no diâmetro externo para fixação de um olhal. O tamanho da rosca é indicado nas tabelas de produtos.

Porcas de fixação N e AN com dimensões em polegadas

As porcas de fixação com dimensões em polegadas estão disponíveis na série leve N 0(00) e nas séries pesadas N (00) e AN (00). Até o tamanho 44 (inclusive), elas são travadas com arruelas de trava W (< href="tcm:12-4121" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="065_0301.jpg">>fig. 5</ >). As porcas maiores são travadas com chapas de fixação P (< href="tcm:12-4307" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="100_0303.jpg">>fig. 6</ >). As porcas de fixação N 0(00) têm a mesma rosca e a largura das porcas N ou AN correspondentes, com o mesmo código de tamanho, mas diâmetro externo inferior.