Sistema de designação

As designações dos acessórios de rolamentos SKF seguem um sistema que consiste em tipo de produto, identificação de tamanho e, quando aplicável, sufixos.

Exemplos e as opções aplicáveis para porcas de fixação com uma arruela de trava, presilha ou chapa de fixação estão listados a seguir:


Exemplos

Porca de fixação
KML 28
ondeKML =
28 =

Arruela de trava
MB 15 AondeMB =
15 =
A =

Presilha
MS 31/710
ondeMS 31 =
710 =

Chapa de fixação
PL 68ondePL =
68 =

Opções aplicáveis para porcas de fixação com uma arruela de trava, presilha ou chapa de fixação


Tipo de produto
AN
Porca de fixação, dimensões de acordo com a norma ANSI
HM
Porca de fixação com uma rosca trapezoidal
HME
Porca de fixação HM com um diâmetro externo com rebaixo
HML
Porca de fixação HM, série leve
HMLL
Porca de fixação HML com uma altura transversal menor
N
Porca de fixação, dimensões de acordo com a norma ANSI
N 0
Porca de fixação, dimensões de acordo com a norma ANSI, seção leve
MB
Arruela de trava, dimensões de acordo com a norma ISO para uma porca de fixação KM
MBL
Arruela de trava, dimensões de acordo com a norma ISO para uma porca de fixação KML
MS 30
Presilha, dimensões de acordo com a norma ISO para uma porca de fixação HM 30
MS 31
Presilha, dimensões de acordo com a norma ISO para uma porca de fixação HM 31
PL
Chapa de fixação, dimensões de acordo com a norma ANSI/ABMA
W
Arruela de trava, dimensões de acordo com a norma ANSI/ABMA


Identificação de tamanho

Indicado nas tabelas de produtos relevantes, em Porcas de fixação com uma arruela de trava, presilha ou chapa de fixação.


Sufixos
BRosca Whitworth
TRosca trapezoidal
AMaior espessura da chapa para arruelas de trava MB
SKF logo