Porcas de fixação com uma arruela de trava, presilha ou chapa de fixação

Essas porcas de fixação estão disponíveis em diferentes séries:
  • As porcas de fixação KM e KML (fig. 1) têm roscas métricas e usam arruelas de trava (fig. 2 ).
  • As porcas de fixação HM .. T (fig. 1) têm roscas trapezoidais métricas e usam arruelas de trava (fig. 2). Para alguns tamanhos, não há arruela de trava disponível, pois essas porcas são indicadas somente para fins de remoção.
  • As porcas de fixação HM e HME (fig. 3) têm roscas trapezoidais métricas e usam presilhas (fig. 4).
  • As porcas de fixação N e AN (fig. 1 e fig. 5 ) possuem dimensões em polegadas.
    As porcas de fixação com diâmetros de rosca ≤ 8 5/8 pol. (tamanho ≤ 44) usam uma arruela de trava (fig. 2).
    As porcas de fixação com diâmetros de rosca ≥ 9 7/16 pol. (tamanho ≥ 48) usam uma chapa de fixação (fig. 6).
As arruelas de trava, as presilhas e as chapas de fixação são elementos de fixação simples, estáveis e confiáveis, que se encaixam em um rasgo de chaveta no eixo ou chave de fenda na bucha de fixação. A arruela trava a porca na posição quando uma das linguetas da arruela (pinos) é dobrada para dentro de uma das ranhuras da porca (fig. 7). As presilhas e as chapas de fixação são fixadas à porca através de parafusos (fig. 8 e fig. 9).
A presilha consiste no prendedor, um parafuso de cabeça sextavada de acordo com a norma EN ISO 4017:2011 e uma arruela de pressão (fig. 4). Uma chapa de fixação consiste na placa, dois parafusos de cabeça sextavada e um fio (fig. 6).
A porca e o dispositivo de trava devem ser adquiridos separadamente. O dispositivo de trava apropriado está indicado nas tabelas de produtos. As porcas de fixação KM podem ser travadas com a arruela de trava MB indicada nas tabelas de produtos ou com uma arruela de trava mais forte, MB... A (→ tabela de produtos).
SKF logo