Instalação e remoção

As porcas de fixação das séries KM(L), HM(E), HM...T, N e AN possuem ranhuras em toda a sua circunferência para suportar uma chave de gancho ou de impacto. As designações das chaves apropriadas são indicadas nas tabelas de produtos relevantes, em Porcas de fixação com uma arruela de trava, presilha ou chapa de fixação. Para obter mais informações sobre chaves, consulte o catálogo Produtos SKF para lubrificação e manutenção ou acesse Produtos para manutenção.
Essas porcas podem ser reutilizadas, desde que não sejam danificadas. Uma nova arruela de trava, presilha ou chapa de fixação devem ser utilizadas sempre que a porca de fixação correspondente for instalada.

Porcas de fixação HM(E) e N com presilha ou chapa de fixação

Os parafusos das presilhas e das chapas de fixação devem ser presos para evitar que girem. As presilhas são fornecidas com uma arruela de pressão, que deve ser colocada entre o parafuso e a presilha. O fio fornecido com a chapa de fixação deve ser colocado através dos orifícios das cabeças dos parafusos e apertado.
SKF logo