Especificações do produto

Série métrica, KM(L) e HM(E)Série em polegadas, N e AN
Padrões de dimensãoISO 2982-2:2013Norma ANSI/ABMA 8.2:1991
TolerânciasKM(L)
Rosca métrica, 5H: ISO 965-3:1998
Desvio axial máximo da face/rosca de fixação: de 0,04 a 0,06 mm, dependendo do tamanho da porca de fixação
HM(E) e HM... T
Rosca trapezoidal métrica, 7H: ISO 2903:1993
Desvio axial máximo da face/rosca de fixação: de 0,06 a 0,16 mm, dependendo do tamanho da porca de fixação
Norma ANSI/ABMA 8.2:1991
Desvio axial máximo da face/rosca de fixação: de 0,05 a 0,30 mm (0,002 a 0,012 pol.), dependendo do tamanho da porca de fixação
Roscas de eixo conjugadas
(recomendação)
Rosca métrica, 6g: ISO 965-3:1998
Rosca trapezoidal métrica, 7e: ISO 2903:1993
Norma ANSI/ABMA 8.2:1991
SKF logo