Sistema de designação

As designações dos acessórios de rolamentos SKF seguem um sistema que consiste em tipo de produto, identificação de tamanho e, quando aplicável, sufixos.

Um exemplo e as opções aplicáveis para porcas de fixação com um parafuso de trava são indicados a seguir:

Basic bearing designation system
KMFE 5 L
ondeKMFE =
5 =
L =

Opções aplicáveis de porcas de fixação com um parafuso de trava

Test Designation 2
Tipo de produto
KMFE
Porca de fixação com um parafuso de trava, com uma ponta estendida

Test Designation 2
Identificação de tamanho

Indicado na tabela de produtos

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos
HDiâmetro de contato maior
LDiâmetro de contato menor
SKF logo