Porcas de fixação com parafuso de trava

As porcas de fixação da série KMFE (fig. 1) usam um pino roscado (parafuso de trava) integrado para pressionar as roscas na porca contra as roscas em um eixo (fig. 2 ) ou bucha. As porcas de fixação da série KMFE são indicadas para fixar axialmente rolamentos de rolos toroidais CARB, rolamentos autocompensadores de rolos vedados e rolamentos autocompensadores de esferas vedados em um eixo ou em uma bucha de fixação.
As porcas de fixação KMFE não devem ser usadas em eixos ou buchas de fixação com rasgos de chaveta ou chave de fenda. Pode haver danos à porca caso o parafuso de trava fique alinhado a um rasgo de chaveta chave de fenda.
SKF logo