Especificações do produto

Padrões de dimensãoISO 2982-2:2013, exceto pela largura
Pino roscado: ISO 4026:2003, classe de material 45H
TolerânciasRosca métrica, 5H: ISO 965-3:1998
Roscas de eixo conjugadas
(recomendação)
6g: ISO 965-3:1998
Torque para soltar
As porcas de fixação KMFE são mantidas na posição em um eixo (bucha) por atrito. A quantidade de atrito pode variar conforme a quantidade de torque aplicado ao pino roscado (parafuso de trava) durante a instalação, o acabamento superficial da rosca (bucha) do eixo, a quantidade de lubrificante na rosca, etc. As porcas de fixação devem ser instaladas corretamente e deve haver apenas uma quantidade limitada de lubrificante na rosca.

As porcas de fixação KMFE fornecem trava suficiente para as aplicações de rolamentos pretendidas.

Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo