Sistema de designação

As designações dos acessórios de rolamentos SKF seguem um sistema que consiste em uma identificação de tipo de produto e tamanho com ou sem sufixo.

Um exemplo e as opções aplicáveis para porcas de fixação de precisão com parafusos de trava axiais são indicados abaixo.
Basic bearing designation system
KMD 11
ondeKMD =
11 =

Opções aplicáveis de porcas de fixação de precisão KMD com parafusos de trava axiais

Test Designation 2
Tipo de produto
KMD
Porca de fixação de precisão de duas peças com parafusos de trava axiais

Test Designation 2
Identificação de tamanho
4 a
(x5) 20 mm de diâmetro de rosca
21
(x5) 105 mm de diâmetro de rosca

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos
-
Aço
SKF logo