Porcas de fixação de precisão com parafusos de trava axiais

As porcas de fixação KMD (fig. 1) foram projetadas especificamente para compressores de parafuso, mas podem ser usadas em outras aplicações em que uma montagem simples de alta precisão e uma fixação confiável sejam necessárias. Uma vez que os quatro parafusos de trava estejam apertados, a porca de fixação será posicionada com precisão em ângulos retos com a rosca do eixo. Quando apertados com o torque de aperto recomendado, os parafusos de trava aplicam pré-carga à porca de fixação e às roscas do eixo e geram atrito suficiente para evitar que a porca se solte em condições operacionais normais. Os parafusos de trava não recebem qualquer parte da carga suportada no funcionamento.

  • As porcas de fixação KMD estão disponíveis para rosca M 20 x 1 a M 105 x 2 (tamanhos de 4 a 21)

Características e benefícios

  • Desvio axial máximo entre a rosca e a face de fixação: 0,005 mm
  • Ajustável para posicionamento axial preciso
  • A fixação eficiente impede que a porca se solte em condições operacionais normais
  • Instalação e remoção simples
  • O rasgo de chaveta não é necessário
  • Reutilizável
  • Projetada para instalação e remoção frequentes

Princípio de fixação

As porcas de fixação de precisão da série KMD são travadas com parafusos de trava axiais. A parte dianteira da porca de fixação trava o componente no eixo. A parte traseira é apertada contra o flanco descarregado da rosca do eixo por parafusos de trava axiais, criando atrito suficiente para evitar que a porca de fixação se solte em condições operacionais normais (fig. 2) (→ Dados do produto).
SKF logo