Instalação e remoção

As porcas de fixação de precisão KMD possuem rasgos em toda a circunferência para acomodar uma chave de gancho (fig. 1). As designações das chaves apropriadas são indicadas na tabela de produtos. Para obter mais informações sobre a chave apropriada, consulte Ferramentas de montagem de rolamentos. As porcas de fixação de precisão KMD são fornecidas com um protetor entre a parte dianteira e a traseira da porca de fixação (fig. 2). Os parafusos de trava axiais são apertados “com os dedos” para manter o protetor no lugar. As porcas de fixação foram projetadas para instalação e remoção frequentes (desde que não estejam danificadas).

Instalação
  1. Solte os parafusos de fixação (1) meia volta. Não os remova.
  2. Remova o protetor (2) entre as duas partes da porca de fixação.
  3. Mantenha as partes dianteira e traseira juntas e aperte a porca de fixação no eixo. Quando a parte traseira agarra a rosca do eixo, ocorre uma lacuna entre as duas partes de aproximadamente:
    • 0,6 mm para porcas de fixação KMD 4
    • 1,0 mm para porcas de fixação KMD 5 a KMD 15
    • 1,2 mm para porcas de fixação KMD 16 a KMD 21

As etapas restantes dependem se há necessidade de ajuste para uma posição exata no eixo.

Quando o posicionamento preciso não é necessário:
  1. Aperte a porca de fixação para sua posição final, na rosca do eixo, encaixando a chave nas ranhuras na parte dianteira da porca.
  2. Aperte os parafusos de trava alternadamente em um padrão cruzado até obter o valor de torque recomendado (→ tabela de produtos). Os tamanhos apropriados estão listados na tabela de produtos.

Quando o posicionamento preciso é necessário:

  1. Aperte a porca de fixação em uma posição aproximada na rosca do eixo usando uma chave para engatar nos rasgos da parte dianteira da porca.
  2. Aperte os parafusos de trava alternadamente em um padrão cruzado até a metade do valor de torque recomendado (→ tabela de produtos). Os tamanhos dos parafusos também estão listados na tabela de produtos.
  3. Ajuste a porca de fixação para sua posição final no eixo (encaixando a chave nas ranhuras na parte dianteira da porca).
  4. Aperte os parafusos de trava alternadamente em um padrão cruzado com todo o torque recomendado.

As porcas de fixação de precisão KMD não devem ser usadas para acionar um rolamento em um assento cônico.

    Remoção
    Solte os parafusos de trava e desaparafuse a porca do eixo.
    SKF logo