Especificações do produto

Padrões de dimensãoRosca métrica: ISO 965-3
Parafusos de trava: DIN 912-12.9
TolerânciasRosca métrica, 5H: ISO 965-3
Desvio axial máximo da face/rosca de fixação: 0,005 mm
Roscas de eixo conjugadas (recomendação)Rosca métrica, 6g: ISO 965-3
Torque para soltar
As porcas de fixação KMD são travadas no eixo por atrito. O atrito e, portanto, o torque de desaperto, varia como resultado da precisão do torque de aperto do parafuso de trava axial, do acabamento superficial da rosca do eixo (bucha), da quantidade de lubrificante na rosca, etc. As porcas KMD devem ser montadas corretamente nas roscas secas ou apenas com uma quantidade mínima de lubrificante.

Desde que sejam montadas de maneira correta em uma rosca seca ou minimamente lubrificada, as porcas de fixação KMD têm fixação suficiente para aplicações de superprecisão e gerais de rolamentos.
SKF logo