Sistema de designação

As designações dos acessórios de rolamentos SKF seguem um sistema que consiste em uma identificação de tipo de produto e tamanho com ou sem sufixo.

Um exemplo e as opções aplicáveis para porcas de fixação de precisão com pinos de trava são indicados abaixo.
Basic bearing designation system
KMT 8
ondeKMT =
8 =

Opções aplicáveis de porcas de fixação de precisão com pinos de trava

Test Designation 2
Tipo de produto
KMT
Porca de fixação de precisão com pinos de trava
KMTA
Porca de fixação de precisão com pinos de trava e com superfície externa cilíndrica (alguns com passo de rosca diferente para porcas KMT)

Test Designation 2
Identificação de tamanho

0

10 mm de diâmetro de rosca
1
12 mm de diâmetro de rosca
2
15 mm de diâmetro de rosca
3
17 mm de diâmetro de rosca
4 a
(x5) 20 mm de diâmetro de rosca
84
(x5) 420 mm de diâmetro de rosca

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos (n.d.)
SKF logo