Instalação e remoção

As porcas de fixação de precisão KMT possuem rasgos em toda a circunferência para acomodar uma chave de gancho ou de impacto (fig. 1 e fig. 2). As designações das chaves apropriadas são indicadas na tabela de produtos. Para obter mais informações sobre a chave apropriada, consulte Ferramentas de montagem de rolamentos. Além dos rasgos, as porcas de fixação de precisão KMT com uma rosca ≤ 75 mm (tamanhos ≤ 15) possuem duas partes chatas opostas para acomodar uma chave. As porcas com uma rosca ≥ 80 mm (tamanhos ≥ 16) têm seis rasgos e nenhuma parte chata.
As porcas de fixação de precisão KMTA possuem orifícios em torno de sua circunferência e em uma face lateral (fig. 3). Elas podem ser apertadas com uma chave inglesa ou uma chave de porca. As chaves apropriadas, de acordo com a norma DIN 1810 são indicadas na tabela de produtos. As porcas de fixação de precisão KMT e KMTA foram projetadas para instalação e remoção frequentes (desde que não estejam danificadas).
Instalação
  1. Com o rolamento na posição, aparafuse a porca de fixação no lugar.
  2. Aperte a porca com uma chave de gancho ou de impacto, certificando-se de não apertá-la demais.
  3. Aperte os pinos roscados cuidadosamente até que os pinos de trava engatem na rosca do eixo.
  4. Aperte alternadamente os pinos roscados com uma chave de torque até que o valor de torque recomendado, listado na tabela de produtos, seja obtido.

As porcas de fixação de precisão KMT e KMTA não devem ser usadas para acionar um rolamento em um assento cônico.

Ajuste

As porcas de fixação KMT e KMTA são ajustáveis. Os três pinos de trava igualmente espaçados permitem que essas porcas de fixação sejam posicionadas com precisão em ângulos retos com o eixo. No entanto, eles também podem ser ajustados de maneira a compensar os desvios angulares leves de componentes adjacentes.

Os ajustes podem ser feitos com o seguinte procedimento (fig. 4 e fig. 5):
  1. Afrouxe o(s) pino(s) roscado(s) na posição que mostra o maior desvio.
  2. Aperte o(s) parafuso(s) restantes de maneira uniforme.
  3. Aperte novamente o(s) parafuso(s) que foram soltos.
  4. Verifique se o alinhamento da porca, em relação ao eixo, agora está conforme exigido.
  5. Repita o procedimento se necessário.
Remoção
Ao remover as porcas de fixação KMT e KMTA, os pinos de trava ainda podem engatar na rosca do eixo, mesmo após os pinos roscados terem sido soltos. Utilizando um martelo de borracha, bata ligeiramente na porca nas proximidades dos pinos para soltá-los.
SKF logo