Especificações do produto

Padrões de dimensãoRosca métrica: ISO 965-3
TolerânciasRosca métrica, 5H: ISO 965-3
Desvio axial máximo da face/rosca de fixação (para roscas até o tamanho 40): 0,005 mm
Roscas de eixo conjugadas (recomendação)Rosca métrica, 6g: ISO 965-3
Rosca trapezoidal, 7e: ISO 2903
Torque para soltar
As porcas de fixação KMT e KMTA são presas no eixo (bucha) por atrito. O atrito e, portanto, o torque de desaperto, varia como resultado da precisão do torque de aperto do pino roscado, do acabamento superficial da rosca do eixo, da quantidade de lubrificante na rosca, etc. As porcas de fixação KMT e KMTA devem ser montadas corretamente nas roscas secas ou apenas com uma quantidade mínima de lubrificante.

Desde que sejam montadas de maneira correta em uma rosca seca ou minimamente lubrificada, a experiência demonstra que as porcas de fixação KMT e KMTA SKF possuem fixação suficiente para aplicações típicas de superprecisão e gerais de rolamentos.
SKF logo