Porcas de fixação que exigem um rasgo de chaveta

Porcas de fixação métricas KM, KML, HM .. T

As porcas de fixação KM e KML

  • têm roscas métricas (fig. 1)
  • foram projetadas para uso com arruelas de trava
  • têm quatro rasgos igualmente espaçados em torno da circunferência para acomodar uma chave de gancho ou de impacto (fig. 2)
  • também são referidas como porcas de eixo ou de desmontagem
  • estão disponíveis para rosca M 10 x 0,75 a M 200 x 3 (tamanhos 0 a 40)
  • podem ser fixadas com a arruela de trava MB (fig. 3) ou com uma arruela de trava MB .. A mais forte

    As porcas de fixação KML possuem uma altura seccional menor do que as porcas KM.
HM .. Porcas de fixação T
  • têm roscas trapezoidais métricas
  • também são referidas como porcas de remoção
  • estão disponíveis para rosca Tr 210 x 4 a Tr 280 x 4 (tamanhos 42 a 56)
    Para alguns tamanhos, não há arruela de trava disponível, pois essas porcas são indicadas para desmontar rolamentos com furo cônico em uma bucha de desmontagem.

As porcas de fixação KM, KML e HM...T podem ser reutilizadas, desde que não estejam danificadas. Uma nova arruela de trava deve ser utilizada sempre que a porca de fixação correspondente é instalada.

Características e benefícios

  • Fixação simples, estável e confiável
  • Ampla variedade de tamanhos
  • Fácil de instalar e remover
  • Os diâmetros de rosca variam de 10 a 280 mm
Porcas de fixação N e AN em polegadas

Porcas de fixação em polegadas N e AN (fig. 1)

  • com uma arruela de trava (fig. 3), estão disponíveis até o tamanho 44, inclusive (diâmetro da rosca, 8.628 in)
  • com uma chapa de fixação (fig. 4), são porcas de segurança da série de perfil baixo para os diâmetros de rosca nominal que variam de 9.442 a 37.410 in (tamanhos N 048 a N 950)
  • têm quatro rasgos igualmente espaçados em torno da circunferência (fig. 2) para acomodar uma chave de gancho ou de impacto
  • também são referidas como porcas de eixo ou de desmontagem
  • As porcas de fixação N 00 a N 14, AN 15 a AN 40 e N 44 são da série normal, frequentemente utilizadas com rolamentos das séries 12, 13, 222, 223 e 232 até o tamanho 23244, montadas diretamente no eixo ou através de uma bucha de fixação.
  • As porcas de fixação N 022 a N 044 são da série de perfil baixo frequentemente utilizadas com rolamentos da série 230. Elas também podem ser usadas para fixar outros tipos de rolamento e outros componentes da máquina.
  • As porcas de fixação N com uma chapa de fixação são normalmente utilizadas com rolamentos das séries 23048, 23148 e 23248 e maiores, mas também podem ser usadas para reter qualquer rolamento apropriado ou outros componentes da máquina.

As porcas de fixação N e AN podem ser reutilizadas, desde que não estejam danificadas. Uma nova arruela ou chapa de fixação deve ser utilizada sempre que a porca de fixação correspondente é instalada.

Características e benefícios

  • Elemento de fixação simples, estável e confiável
  • Ampla variedade de tamanhos
  • Fácil de montar e desmontar
  • Arruelas de trava disponíveis para rosca de 0.391 a 8.628 in (tamanhos 00 a 44)
  • Chapas de fixação disponíveis para rosca de 9,442 a 18.894 in (tamanhos 048 para 096) e para rosca de 19.682 a 37.410 (tamanhos 500 a 950)
Porcas de fixação métricas HM e HME

Porcas de fixação série HM e HME 30 e 31

  • têm roscas trapezoidais métricas (fig. 5)
  • têm oito rasgos igualmente espaçados em torno da circunferência (fig. 6) para acomodar uma chave de impacto
  • são colocadas no eixo por presilhas MS (fig. 7).

Quando comparadas com as porcas de fixação HM, as HME têm uma face lateral rebaixada para acomodar o deslocamento axial dos rolamentos de rolos toroidais CARB (fig. 8).

As porcas de fixação HM/HME podem ser reutilizadas, desde que não estejam danificadas. Uma nova presilha deve ser utilizada sempre que a porca de fixação correspondente é reinstalada.

Características e benefícios

  • Elemento de fixação simples, estável e confiável
  • Ampla variedade de tamanhos
  • Fácil de instalar e remover
  • Disponível para rosca Tr 220 x 4 a Tr 1120 x 8 (tamanhos de 44 a /1120)


Princípios de fixação

As arruelas de trava, as presilhas e as chapa de fixação são elementos de fixação simples, estáveis e confiáveis.

  • As arruelas de trava (fig. 3) engatam um rasgo de chaveta em um eixo ou na rosca da bucha de fixação. A arruela trava a porca na posição quando uma das abas da arruela é dobrada para dentro de um dos rasgos no diâmetro externo da porca (fig. 9).
  • As chapas de fixação (fig. 4) engatam um rasgo de chaveta em um eixo ou em uma bucha de fixação e são fixadas à face lateral da porca com dois parafusos presos por um arame de fixação. Uma chapa de fixação consiste em uma placa, dois parafusos sextavados com cabeças roscadas e um arame de fixação para prendê-los (fig. 10).
  • As presilhas MS (fig. 7) engatam um rasgo de chaveta no eixo ou na bucha de fixação e em um dos rasgos no diâmetro externo da porca de fixação. As presilhas são fixadas à porca por um parafuso (fig. 11).
SKF logo