Instalação e remoção

As porcas de fixação que exigem um rasgo de chaveta são fáceis de instalar. Cada porca é fornecido com quatro rasgos igualmente espaçados em torno da circunferência para acomodar uma chave de gancho ou de impacto. As designações das chaves apropriadas são indicadas na tabela de produtos relevante. Para obter mais informações sobre a chave apropriada, consulte Ferramentas de montagem de rolamentos.
As porcas de fixação que exigem um rasgo de chaveta podem ser reutilizadas, desde que não estejam danificadas. Uma nova arruela de trava, presilha ou chapa de fixação deve ser utilizada sempre que a porca de fixação correspondente é reinstalada.
Uso de porcas de fixação com arruela de trava para fixar um rolamento

Montagem de rolamentos e componentes em um eixo cilíndrico

  1. Coloque o rolamento em posição no eixo cilíndrico.
  2. Siga com a etapa 5 abaixo Locking the bearing.

Montagem de rolamentos em bucha de fixação ou assento cônico

  1. Introduza o rolamento na bucha de fixação ou no assento cônico.
  2. Com o chanfro voltado para o rolamento, aparafuse a porca (sem a arruela de trava) rosca do eixo ou da bucha de fixação (fig. 1).
  3. Aperte a porca com uma chave de gancho ou de impacto (fig. 2) até que a folga correta no rolamento seja obtida.
  4. Remova a porca. Vá para a etapa 5.

Fixação do rolamento

  1. Deslize a arruela de trava sobre a rosca até que toque o rolamento. Com o chanfro voltado para o rolamento, aparafuse a porca no lugar (fig. 3).
  2. Aperte a porca firmemente contra a arruela de trava e o rolamento com uma chave de gancho ou de impacto, certificando-se de não apertar demais a porca. Para rolamentos em buchas de fixação ou eixos cônicos, certifique-se de que o rolamento não seja deslocado mais do que o assento.
  3. Fixa a porca na posição inclinando uma das abas da arruela de trava para dentro de um dos rasgos da porca (fig. 4). Não dobre a aba no fundo do rasgo.
Uso de porcas de fixação com presilhas para travar um rolamento
  1. Com o rolamento ou o componente na posição, aparafuse a porca de fixação no lugar.
  2. Aperte a porca contra o rolamento ou o componente com uma chave de impacto (fig. 5), alinhando um dos rasgos no diâmetro externo com o rasgo de chaveta na rosca do eixo e certificando-se de não apertá-la demais.
  3. Coloque a arruela de pressão e a presilha no parafuso de fixação.
  4. Posicione a presilha no rasgo de chaveta na rosca do eixo, e o rasgo no diâmetro externo da porca, e prenda com o parafuso de fixação e a arruela de pressão. Alinhe o parafuso com um dos furos roscados na face lateral da porca de fixação.
  5. Aperte o parafuso (fig. 6) com uma chave apropriada.
Uso de porcas de fixação com chapas de fixação para travar um rolamento
  1. Com o rolamento ou o componente na posição, aparafuse a porca de fixação no lugar.
  2. Aperte a porca contra o rolamento ou o componente com uma chave de impacto. Para a montagem de rolamentos em uma bucha de fixação ou um assento cônico, aperte a porca até que a folga radial interna correta do rolamento seja obtida e certifique-se de não apertá-la demais (fig. 7).
  3. Posicione a chapa de fixação no rasgo de chaveta.
  4. Se necessário, aperte mais a porca para alinhar os furos da chapa com os furos na face lateral da porca, certificando-se de que a chapa mantenha a posição no rasgo de chaveta.
  5. Aperte os parafusos na face lateral da porca de fixação.
  6. Insira o arame fornecido com a chapa de fixação através dos furos na cabeça dos parafusos de acordo com o exemplo da figura 8.
  7. Gire as extremidades do arame para impedir que os parafusos se soltem (fig. 8).
SKF logo