Especificações do produto

Série métrica,
KM/KML, HM .. T e HM/HME
Série em polegadas,
N e AN
Padrões de dimensãoISO 2982-2Norma ANSI/ABMA 8.2
TolerânciasKM/KML
Rosca métrica, 5H: ISO 965-3
Desvio axial da face/rosca de fixação: de 0,02 a 0,06 mm máx., dependendo do tamanho da porca de fixação
Montagem dos rasgos de acordo com DIN 981

HM/HME e HM .. T
Rosca trapezoidal métrica, 7H: ISO 2903
Desvio axial da face/rosca de fixação: de 0,06 a 0,16 mm máx., dependendo do tamanho da porca de fixação
Norma ANSI/ABMA 8.2
Desvio axial da face/rosca de fixação: de 0,05 a 0,30 mm (0.002 a 0.012 in) máx., dependendo do tamanho da porca de fixação
Roscas de eixo conjugadas (recomendação)KM/KML
Rosca métrica, 6g: ISO 965-3

HM/HME e HM .. T
Rosca trapezoidal métrica, 7e: ISO 2903
Rosca em polegadas: Norma ANSI/ABMA 8.2
SKF logo