Projeto básico

As buchas de desmontagem SKF (fig. 1) têm uma fenda. As buchas com diâmetro do furo ≤ 190 mm (tamanho ≤ 40) são fosfatadas. As buchas maiores são revestidas com um inibidor de ferrugem sem solvente.
A porca necessária para remover a bucha de desmontagem deve ser pedida separadamente. Os tamanhos apropriados de porcas estão listados na tabela de produtos.
As buchas de desmontagem listadas aqui constituem a linha básica da SKF. Para tamanhos maiores (com diâmetro do furo ≥ 1.060 mm), entre em contato com a SKF.
SKF logo