Sistema de designação

As designações dos acessórios de rolamentos SKF seguem um sistema que consiste em tipo de produto e designações de tamanho com ou sem sufixo:
Basic bearing designation system
Um exemplo e as opções aplicáveis para buchas de desmontagem são indicados abaixo.

Exemplo

AH 3038 GondeAH =
3038 =
G =

Opções aplicáveis para buchas de desmontagem

Test Designation 2
Product types
AH(X)
Bucha de desmontagem, dimensões de acordo com a norma ISO, projeto básico
AOH(X)
Bucha de desmontagem, dimensões de acordo com a norma ISO, preparada para injeção de óleo

Test Designation 2
Size identification

Indicado na tabela de produtos

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
DBucha dividida em duas metades
GDiâmetro da rosca alterado de acordo com a norma ISO revisada
SKF logo