Projeto básico

Modelos e variantes

As buchas de desmontagem SKF têm uma fenda (fig. 1):
  • As buchas com diâmetro do furo ≤ 190 mm (tamanho ≤ 40) são fosfatadas.
  • As buchas com um diâmetro do furo > 190 mm são revestidas com um inibidor de ferrugem sem solvente.
As buchas de desmontagem listadas na tabela de produtos compõem o sortimento padrão da SKF. Para tamanhos maiores (com diâmetro do furo ≥ 1.060 mm), entre em contato com a SKF.
As buchas para injeção de óleo
  • permitem o uso do método de injeção de óleo para montar e desmontar os rolamentos
  • têm dois dutos de entrada de óleo na extremidade roscada que alimentam os canais de distribuição na superfície externa e no furo da bucha
  • estão equipadas com os dutos e os canais necessários
    • como padrão para buchas com diâmetro do furo ≥ 200 mm (tamanho ≥ 44)
    • sob encomenda para buchas com diâmetro do furo ≥ 150 mm (tamanho ≤ 32)
  • incluem a série AOH(X) (fig. 2)
Os detalhes da rosca para os dutos de entrada estão indicados na tabela de produtos. Para saber mais informações sobre equipamentos de injeção de óleo, consulte o catálogo Produtos SKF para lubrificação e manutenção ou acesse Ferramentas hidráulicas para montagem e desmontagem.
SKF logo