Buchas de desmontagem

As buchas de desmontagem podem ser utilizadas para montar rolamentos com furo cônico no assento cilíndrico de eixos escalonados (fig. 1). A bucha é pressionada no furo do anel interno do rolamento, que serve de encosto para um ressalto do eixo ou componente fixo semelhante. A bucha é fixada no eixo por uma porca ou uma placa de extremidade. As porcas de fixação KM ou HM (→ Porcas de fixação) com dispositivos de fixação adequados são apropriados. As porcas de fixação não são fornecidas com a bucha e devem ser pedidas separadamente. As placas de extremidade não são fabricadas pela SKF.
As porcas apropriadas que facilitam a montagem e desmontagem de rolamentos nas buchas e as exigidas para remover a bucha de desmontagem:
A SKF recomenda usar uma porca hidráulica (fig. 2) para pressionar a bucha de desmontagem no furo do rolamento, pois uma quantidade considerável de força é necessária para superar o atrito entre o rolamento, a bucha e o eixo.
SKF logo