Especificações do produto

Dimension standardsISO 2982-1
TolerancesDiâmetro do furo: JS9
Largura: h13
External taper
1:12 como padrão
1:30 como padrão nas séries A(O)H 240 e A(O)H 241
ThreadBore diameter ≤ 180 mm (tamanho ≤ 38): rosca métrica de acordo com a norma ISO 965-3, correspondendo à porca SKF associada para remoção
Bore diameter ≥ 190 mm (tamanho ≥ 40): rosca métrica trapezoidal de acordo com a norma ISO 2903, correspondendo à porca SKF associada para remoção
Requisitos de rosca para outras porcas de fixação não listadas na tabela de produtos:
Bore diameter ≤ 180 mm (tamanho ≤ 38):
Tolerância 5H – ISO 965-3
Bore diameter ≥ 190 mm (tamanho ≥ 40):
Tolerância 7H – ISO 2903
Shaft tolerances
h9
Desvio radial total: IT5/2 – ISO 1101
As buchas de desmontagem se ajustam ao diâmetro do eixo, de modo que podem ser permitidas tolerâncias de diâmetro maiores em comparação ao assento de um rolamento com furo cilíndrico. No entanto, as tolerâncias geométricas devem ser mantidas dentro de limites estreitos, pois afetam diretamente a posição e a vibração do eixo.
SKF logo