Variante para injeção de óleo

As buchas de desmontagem com dutos de entrada de óleo e canais de distribuição, que permitem o uso do método de injeção de óleo para montagem e desmontagem de rolamentos (série AOH, fig. 1), estão disponíveis. Essas buchas possuem dois dutos de entrada de óleo na extremidade roscada que alimenta os canais de distribuição. Os canais de distribuição estão nas direções axial e circunferencial, tanto na superfície externa quanto no furo da bucha. Os detalhes da rosca para os dutos de entrada estão indicados na tabela de produtos.
As buchas de desmontagem SKF com diâmetro do furo ≥ 200 mm (tamanho ≥ 44) são equipadas com os dutos e canais necessários como padrão. Para buchas com diâmetro do furo ≤ 150 mm (tamanho ≥ 32), esses recursos estão disponíveis sob encomenda.
Para obter informações sobre equipamentos de injeção de óleo, consulte o catálogo Produtos SKF para lubrificação e manutenção ou acesse Produtos de manutenção.
SKF logo