Recomendações para parafusos de fixação

Em aplicações comuns, parafusos de cabeça sextavada da classe 8.8 de acordo com a norma ISO 4014:2011 podem ser usados juntamente com arruelas de acordo com a norma ISO 7089:2000 ou 7090:2000. Os mancais da SKF podem suportar cargas resultantes do aperto dos parafusos de fixação de acordo com os valores de torque recomendados pelos fabricantes de parafusos (→ Tabela de produtos). Eles são válidos para superfícies de rosca lubrificadas, mas sem outro tipo de tratamento.

Se o arranjo de rolamentos estiver sujeito a cargas radiais pesadas, talvez seja necessário utilizar parafusos mais resistentes, da classe 10.9.
A SKF não pode garantir que o aperto até o valor recomendado oferecerá ancoragem suficiente. Certifique-se de que os parafusos de fixação, pinos ou batentes, ressaltos ou anéis-guia possam acomodar todas as cargas ocorrentes.
SKF logo