Capacidade de carga

As cargas radiais permitidas para o mancal flangeado dependem do rolamento, da carga de ruptura do mancal e da resistência dos parafusos de fixação. Os valores de referência para as cargas de ruptura dos mancais são fornecidos na Tabela de produtos.
As cargas axiais permitidas para o mancal flangeado são limitadas pelo atrito entre a bucha e o eixo.

Apoio adicional do mancal

Quando o mancal estiver sujeito a cargas radiais pesadas, uma batente ou pinos de ajuste devem ser usados para aliviar a carga nos parafusos de fixação. Também é possível usar um ressalto ou anel-guia na superfície de apoio envolvendo um rebaixo de centragem. Seja qual for o método usado, deve ser suficientemente resistente para acomodar as cargas atuando paralelamente à superfície de apoio.
Recomendações para a posição e o tamanho dos furos para acomodas pinos de ajuste são fornecidas na Tabela 1. As marcações rebaixadas fundidas no flange do mancal mostram as posições recomendadas.
SKF logo