Sistema de designação para mancais

Os exemplos e as opções aplicáveis para mancais FNL são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplos

FNL 505 A
ondeFNL =
505 =
A =

Opções aplicáveis

Série
FNLMancal flangeado


Identificação de tamanho
5(00)Mancal para rolamentos em uma bucha de fixação,
série de diâmetros 2
..(00)

Código de tamanho do rolamento, (00) x 5 = diâmetro do furo do rolamento [mm]


Sufixos1)
AMancal para a extremidade do eixo com tampa de fechamento.
BMancal para eixos inteiros
PMancal com rebaixo usinado para anel-guia
VCaixa com furo de dreno de graxa na tampa do mancal
  1. 1)Quando vários sufixos são utilizados, eles são listados na mesma ordem em que são mostrados aqui.
SKF logo