Sistema de designação para arruelas espaçadoras

Os exemplos e as opções aplicáveis para arruelas espaçadoras para mancais FNL são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplos

ZW 42 x 52
ondeZW =
42 x 52 =

Opções aplicáveis

Test Designation 1
Série
ZW
Arruelas espaçadoras para mancais SKF

Test Designation 2
Identificação de tamanho
...Furo e diâmetro externo da arruela espaçadora [mm]
SKF logo