Variantes de mancais

Além dos mancais flangeados de modelo padrão FNL, variantes também estão disponíveis. As variantes incluem mancais com recessos de centragem e furos de dreno de graxa.

Recessos de centragem

Os mancais flangeados FNL podem ser fornecidos com um recesso usinado, que pode ser usado para o centro do mancal em um ressalto. Dessa forma, os parafusos de fixação não ficam submetidos a forças de cisalhamento. O ressalto pode ser fornecido por meio da usinagem da parede ou instalando um anel-guia à parede. 

Os mancais FNL com um recesso usinado podem ser fornecidos mediante encomenda e são identificados pelo sufixo de designação P, por exemplo, FNL 511 BP. As dimensões do recesso e do ressalto ou anel-guia estão listados na Tabela 1.

Furo de dreno de graxa

Os mancais flangeados FNL podem ser fornecidos com um furo de dreno de graxa na tampa (fig. 1). Essa variante de mancal pode ser fornecida mediante solicitação e é identificada pelo sufixo de designação V, por exemplo, FNL 511 AV.
SKF logo